7824157

7824157
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, .781-32 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$660.17 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 412.750,00 mm (16.250,000 in)
    B 571.500,00 mm (22.500,000 in)
    C 1.143.000,00 mm (45.000,000 in)
    D 238.760,00 mm (9.400,000 in)
    D2 558.800,00 mm (22.000,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    F 474.980,00 mm (18.700,000 in)
    G 609.600,00 mm (24.000,000 in)
    J 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    K 365.252,00 mm (14.380,000 in)
    L 698.500,00 mm (27.500,000 in)
    M 4x .469 dia
    N 2x .656 Thru, 1.00 C-Bore x 1.
    P 10.160,00 mm (400,000 in)
    Q 685.800,00 mm (27.000,000 in)
    R 238.252,00 mm (9.380,000 in)
    S 1.023.112,00 mm (40.280,000 in)
    T 689.102,00 mm (27.130,000 in)
    TH N-04
    U (Min) 158.496,00 mm (6.240,000 in)
    U (Max) 158.750,00 mm (6.250,000 in)
    V (Min) 199.974,20 mm (7.873,000 in)
    V (Max) 200.075,80 mm (7.877,000 in)
    W 559.816,00 mm (22.040,000 in)
    X 47.752,00 mm (1.880,000 in)
    Y 317.500,00 mm (12.500,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca .781-32
    Peso total 5,50 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 8.176 N (1.838 lbf)
    Axial Capacity 14.346 N (3.225 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?