7824155

7824155
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Montagem no flange e na base, .586-32 0.750 in, 20 mm

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$562.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Dimensões

    Dimensões
    Dimensão Valor
    A 317.500,00 mm (12.500,000 in)
    B 444.500,00 mm (17.500,000 in)
    C 889.000,00 mm (35.000,000 in)
    D 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    D2 439.420,00 mm (17.300,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    F 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    G 482.600,00 mm (19.000,000 in)
    J 349.250,00 mm (13.750,000 in)
    K 285.750,00 mm (11.250,000 in)
    L 541.020,00 mm (21.300,000 in)
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    P 5.080,00 mm (200,000 in)
    Q 533.400,00 mm (21.000,000 in)
    R 190.500,00 mm (7.500,000 in)
    S 807.720,00 mm (31.800,000 in)
    T 553.720,00 mm (21.800,000 in)
    TH N-02
    U (Min) 126.746,00 mm (4.990,000 in)
    U (Max) 127.000,00 mm (5.000,000 in)
    V (Min) 149.987,00 mm (5.905,000 in)
    V (Max) 150.063,20 mm (5.908,000 in)
    W 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    X 31.750,00 mm (1.250,000 in)
    Y 222.250,00 mm (8.750,000 in)

    Especificações

    Especificação Valor
    Tamanho do mancal de extremidade 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Rosca .586-32
    Peso total 3,50 lbs

    Desempenho

    Desempenho Valor
    Carga, estática 4.715 N (1.060 lbf)
    Axial Capacity 10.320 N (2.320 lbf)

    Obter cotação

    * Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

    Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?