7824140 - Prodotto obsoleto

Produto 7824140 agora é um item obsoleto.

7824140
7824140

WIPER KIT,2.500X0.500,BRUSH, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • No Direct Replacement

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]2.96 in
[L1]0.188 in
Diâmetro do parafuso, nominal2.5 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?