7120-448-077 - Produto substituído

Produto 7120-448-077 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-D-5010-RH-EE.

7120-448-077
7120-448-077

KGF-D-5010-RH-E-EE, Ball Nut Only, FSI Style, 50 mm X 10 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 68.7 kN Load, Dynamic, Obsolete


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]75 mm
[D4]93 mm
[D5]11 mm
[D6]110 mm
[G]M8 
[L1]16 mm
[L10]8 mm
[L2]95 mm
[L7]14 mm
[L8]85 mm
Diâmetro do mancal de esferas7.144 mm
Diâmetro do parafuso, nominal50 mm
Folga, máx.0.08 mm
percurso por rev. do eixo10 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight2 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima155.8 kN
Carga, dinâmica68.7 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?