7115-448-073 - Produto substituído

Produto 7115-448-073 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-D-4005-RH-EE.

Exatamente o mesmo parafuso e porca esféricos intercambiáveis.

7115-448-073
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Circuito simples, 23800 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?