7112-448-071 - Produto substituído

Produto 7112-448-071 agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-D-3220-RH-EE.

Exatamente o mesmo parafuso e porca esféricos intercambiáveis.

7112-448-071
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Canal, 29700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca FSI
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9708
Número de inicializações 2
Peso total 1,100 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 29.700 N (6.677 lbf)
Carga, estática 60 kN (13.444 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?