70740

70740
Flanges de porca ACME

Flange de montagem circular, Aço carbono

$485.98 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Flanges fornecem um método fácil e de custo baixo para montar o quadro de carga e concêntrico com o parafuso ACME
  • Precisam ser presos à porca ACME
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões

Especificações

Especificação Valor
Material da porca Aço carbono
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?