5706084

5706084
5706084

Ball Spline, Inner Race Only, Rosca laminada, 1.000 in Spline Nominal Diameter, Steel, 72 in Long

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas percurso interno, sem percurso externo
  • Oferece movimento linear de alta velocidade, antifricção sob altas cargas de torção
  • O percurso interno deve ser usinado para encaixar nos rolamentos do suporte da extremidade. O percurso interno pode ser encomendado com extremidades usinadas, montado com percurso externo e/ou mancais de apoio. Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um percurso interno usinado ou conjunto.
  • Dureza: mínimo de RC 56 em percurso esférico

Dimensões

DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended20 mm
Comprimento72 in 
Diâ. raiz0.8 in
Diâmetro do mancal de esferas0.187 in
Diâmetro do parafuso, nominal1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Laminado/Retificado/RetornadoRosca laminada 
MaterialSteel 
Spline_Grooves
Temperature Max300 °F
Weight24.5 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?