5702651 - Prodotto obsoleto

Produto 5702651 agora é um item obsoleto.

5702651
5702651

WIPER KIT, 1.000 x 0.250, TYPE J, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • No Direct Replacement

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]1.698 in
[D2]1.363 in
[L1]0.137 in
[L2]0.105 in
Diâmetro do parafuso, nominal1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?