5700458 - Prodotto obsoleto

Produto 5700458 agora é um item obsoleto.

5700458
5700458

WIPER KIT,3.000X1.500,RH,FELT, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]3.74 in
[D2]3.64 in
[L1]0.375 in
[L2]0.75 in
Diâmetro do parafuso, nominal3 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?