5700457 - Prodotto obsoleto

Produto 5700457 agora é um item obsoleto.

5700457
5700457

WIPER KIT,2.250X1.000,RH,FELT, Obsolete


  • Limpadores podem aumentar o desempenho e a vida em longo prazo de parafusos de rolamento esférico, impedindo que mais sujeira e outros materiais estranhos entrem na porca esférica.
  • Contém:
  • No Direct Replacement

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]2.802 in
[D2]2.718 in
[L1]0.3 in
[L2]0.625 in
Diâmetro do parafuso, nominal2.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?