532VR35

532VR35
532VR35

Profile Rail, Wiper, 500 Series Rolo Accessory, Viton, Size: 35 mm, Viton®

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • As vedações VR fornecem um nível adicional de proteção contra contaminação do conjunto. Esses componentes adicionais podem ser facilmente adicionados no local sem necessidade de remover o carro de transporte do trilho. Eles são fornecidos com os parafusos necessários para facilitar a instalação
  • As vedações VR são feitas de Viton® durável
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialViton® 
Número UPC662486733249 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.012 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?