532RT35

532RT35
532RT35

Profile Rail, Mylar Tape, 500 Series Rolo Accessory, 3000 mm Long, Size: 35 mm, Mylar, Obsolete

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uma alternativa simples e de baixo custo é a fita Mylar, que pode ser colocada rapidamente na superfície superior do trilho.
  • Trilhos mais retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

DimensãoValor
Comprimento3000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialMylar 
Número UPC662486733195 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?