532MT35

532MT35
532MT35

Profile Rail, Tool, 500 Series Rolo Accessory, Carriage Mounting, Size: 35 mm, Plastic

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O trilho de montagem é necessário quando o transporte não deve ser removido do trilho e depois reinstalado para assegurar a instalação adequada.
  • Recomenda-se deixar o carro no trilho de montagem quando removido para proteger as esferas contra contaminação. Se necessário, os dois parafusos de fixação internos para os blocos de fixação do corredor para o transporte podem ser apertados para garantir que o transporte permaneça do trilho de montagem.
  • O trilho de montagem é feito de plástico
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialPlastic 
Número UPC662486733140 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.15 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?