532HST55 - Prodotto obsoleto

Produto 532HST55 agora é um item obsoleto.

532HST55
532HST55

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Rolo Accessory, Rail Plug Sliding Block Insertion Tool, Size: 55 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • A ferramenta 532HSTC é necessária
  • Para uso com trilhos de rolo do tipo A
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Número UPC662486823889 
Tamanho do trilho (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight5.4 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?