532HS65 - Prodotto obsoleto

Produto 532HS65 agora é um item obsoleto.

532HS65
532HS65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Rolo Accessory, (25 pcs), Size: 65 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • As guias lineares de esferas da série 500 da Thomson oferecem vida útil longa, rigidez excepcional, acomodação de altas cargas momentâneas e grande precisão de movimentação.
  • Para uso com trilhos do tipo A
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Número UPC662486733126 
Tamanho do trilho (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.026 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?