532CR45

532CR45
532CR45

Profile Rail, Rail Bellow Clip, 500 Series Rolo Accessory, Size: 45 mm, Steel

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • As guias lineares de esferas da série 500 da Thomson oferecem vida útil longa, rigidez excepcional, acomodação de altas cargas momentâneas e grande precisão de movimentação.
  • Trilhos mais retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialSteel 
Número UPC662486732907 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?