531ZZ20

531ZZ20
531ZZ20

Profile Rail, Raspador metálico do carro de transporte, 500 Series Esfera Accessory, Size: 20 mm, Stainless Steel

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O raspador de metal ZZ é feito de aço inoxidável, serve como proteção adicional dos rebordes de vedação contra partículas grandes de sujeira, aparas ou lascas de metal. Grandes contaminantes são facilmente afastados, o que proporciona um nível extra de proteção para os rebordes de vedação.
  • O raspador de metal é facilmente instalado junto a outros acessórios modulares opcionais, o que facilita o upgrade da vedação padrão. Eles podem ser facilmente instalados no local, no campo, ou podem ser fornecidos pela fábrica.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Número UPC662486732723 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.009 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?