531RCP30 - Prodotto obsoleto

Produto 531RCP30 agora é um item obsoleto.

531RCP30
531RCP30

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Esfera Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 30 mm, Obsolete


  • Plugues de extremidade do trilho de substituição. Dois são incluídos na opção RCS.
  • Trilhos mais retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Número UPC662486854234 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?