531OW35

531OW35
531OW35

Profile Rail, Reservatório de óleo, 500 Series Esfera Accessory, Size: 35 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O reservatório de óleo OW possui um sistema de lubrificação automática com ótima relação custo/benefício. Ele é construído com um reservatório de óleo integrado que fornece um lubrificante uniforme e consistente aos percursos de esferas durante longos períodos de tempo.
  • O reservatório de óleo OW pode ser facilmente instalado junto a outros acessórios modulares opcionais, o que facilita o upgrade de vedações padrão.
  • Pode ser facilmente instalado no local, no campo, ou fornecido pela fábrica.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Número UPC662486735908 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.039 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?