531LL30

531LL30
531LL30

Profile Rail, Lube Block, 500 Series Esfera Accessory, Size: 30 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O cartucho de lubrificação 531 LL é um lubrificante sólido resultante de uma mistura de polímeros, óleos e aditivos selecionados que reduzem a penetração de sujeira, areia e líquidos no percurso de esferas, impedindo falhas prematuras. O óleo se espalha, lubrificando as superfícies dos percursos de esferas mediante ação capilar. O óleo adicional é introduzido nas superfícies do percurso de esferas pelo polímero. Como proteção adicional, o conjunto é embalado com graxa EP2.
  • Não há necessidade de manutenção ou lubrificação adicional durante a vida útil do rolamento preenchido pelo cartucho de lubrificação.
  • O cartucho de lubrificação 531 LL pode ser facilmente instalado junto a outros acessórios modulares opcionais, o que facilita o upgrade de vedações padrão.
  • Eles podem ser facilmente instalados no local, no campo, ou podem ser fornecidos pela fábrica

Dimensões

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Número UPC662486733492 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.21 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?