531BC45 - Prodotto obsoleto

Produto 531BC45 agora é um item obsoleto.

531BC45
531BC45

Profile Rail, Bellows, 500 Series Esfera Accessory, Style C - High Compression, Size: 45 mm, Teflon® coated fiberglass, Obsolete


  • Foles padrão estão disponíveis para todos os conjuntos. Os foles cobrem todo o comprimento do trilho. Os foles são usados para fornecer proteção adicional contra sujeira, poeira e líquidos derramados. A instalação é simples e rápida. A remodelagem é possível quando as extremidades do trilho são perfuradas para anexação da placa da extremidade.
  • "Alta compressão" feita de fibra de vidro revestida de Teflon® resistente a centelhas e projetada para permitir maior compressão, temperatura ambiente máxima que excede as temperaturas máximas de pico do mancal.
  • O fole pode ser facilmente instalado junto a outras vedações modulares opcionais, o que proporciona um upgrade simples da vedação padrão. Eles podem ser instalados no local, no campo, ou podem ser fornecidos pela fábrica
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem68 mm
[B]76 mm
[J]58 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialTeflon® coated fiberglass 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?