531BB20

531BB20
531BB20

Profile Rail, Bellows, 500 Series Esfera Accessory, Style B - Low Profile, Size: 20 mm, polyurethane coated polyester

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Foles padrão estão disponíveis para todos os conjuntos. Os foles cobrem todo o comprimento do trilho. Os foles são usados para fornecer proteção adicional contra sujeira, poeira e líquidos derramados. A instalação é simples e rápida. A remodelagem é possível quando as extremidades do trilho são perfuradas para anexação da placa da extremidade.
  • "Perfil baixo" com dimensões externas que não excedem o trilho de transporte, feitos de poliéster revestido de poliuretano, temperatura ambiente máxima de 80 °C (175 °F)
  • O fole pode ser facilmente instalado junto a outras vedações modulares opcionais, o que proporciona um upgrade simples da vedação padrão. Eles podem ser instalados no local, no campo, ou podem ser fornecidos pela fábrica
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem29 mm
[B]41.6 mm
[J]24 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Materialpolyurethane coated polyester 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?