530LN45 - Prodotto obsoleto

Produto 530LN45 agora é um item obsoleto.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)
  • Trilhos mais retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Número UPC662486731924 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?