530BF8 - Prodotto obsoleto

Produto 530BF8 agora é um item obsoleto.

Discontinued, see standard lubrication fittings 530LF3, 530LN45, or 530LN

530BF8
530BF8

M6 TO M8X1 BANJO FITTING


  • As guias lineares de esferas da série 500 da Thomson oferecem vida útil longa, rigidez excepcional, acomodação de altas cargas momentâneas e grande precisão de movimentação.
  • Trilhos mais retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Acessórios modulares adicionais proporcionam um incremento do arrasto do carro de transporte, resultando em aumento da fricção de arranque e consumo de energia

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Número UPC662486731849 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight0.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?