522U45URL6000

522U45URL6000
522U45URL6000

Profile Rail, 500 Series Rolo Trilho, 6000 mm Long, Size: 45 mm, Ultra precisão Grade, U Style, Steel, X=52.5 mm, Y=7.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo U: parafuso colocado de baixo para cima
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]19 mm
[J1]40 mm
[X] Dim52.5 mm
[Y]7.5 mm
[Y2]7.5 mm
Comprimento6000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486798095 
Style NameU - Fixar parafusos de baixo para cima 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight64.2 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?