522S25A6000

522S25A6000

Trilho de rolos da Série 500, 25mm, Superprecisão, Aparafusar de cima

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$6780.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[F2] 11.000,0 mm
[G2] 13.000,0 mm
[J1] 24.500,0 mm
[S3] M6
[X] 30.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Estilo de trilho Aparafusar de cima
Tamanho 25
Comprimento de trilho 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe de precisão Superprecisão
Material Liga de aço
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 20,400 kg (44,974 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?