522P65ADRL3000

522P65ADRL3000
522P65ADRL3000

Profile Rail, 500 Series Rolo Trilho, 3000 mm Long, Size: 65 mm, Precisão Grade, A Style, Steel with Thin Dense Chrome plating, X=75 mm, Y=37.5 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo A: parafuso colocado de cima para baixo, padrão
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]63 mm
[F1]18 mm
[F2]26 mm
[G2]32 mm
[J1]58 mm
[S3]M16 
[X] Dim75 mm
[Y]37.5 mm
[Y2]37.5 mm
Comprimento3000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradePrecisão 
MaterialSteel with Thin Dense Chrome plating 
Número UPC662486795506 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Style NameA - Padrão 
Tamanho do trilho (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight67.5 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?