522P45URL3000

522P45URL3000
522P45URL3000

Profile Rail, 500 Series Rolo Trilho, 3000 mm Long, Size: 45 mm, Precisão Grade, U Style, Steel, X=52.5 mm, Y=3.7 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo U: parafuso colocado de baixo para cima
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]45 mm
[F1]M12 
[G2]19 mm
[J1]40 mm
[X] Dim52.5 mm
[Y]3.7 mm
[Y2]3.8 mm
Comprimento3000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Número UPC662486796046 
Style NameU - Fixar parafusos de baixo para cima 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight32.1 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?