522P25UD6000

522P25UD6000

Trilho de rolos da Série 500, 25mm, Precisão, Aparafusar de baixo para cima, Liga de aço de cromo fino denso

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$7620.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[B1] 23.000,0 mm (±0.05)
[F1] 7.000,0 mm
[G2] 12.000,0 mm
[J1] 24.500,0 mm
[S3] M6
[X] 30.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Estilo de trilho Aparafusar de baixo para cima
Tamanho 25
Comprimento de trilho 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço de cromo fino denso
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 20,400 kg (44,974 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?