521U25URL3000

521U25URL3000
521U25URL3000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 3000 mm Long, Size: 25 mm, Ultra precisão Grade, U Style, Steel, X=60 mm, Y=30 mm

US$ 3.916,64 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo U: parafuso colocado de baixo para cima
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]23 mm
[F1]M6 
[G2]12 mm
[J1]22.7 mm
[X] Dim60 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Comprimento3000 mm