521P30U6000

521P30U6000
521P30U6000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 6000 mm Long, Size: 30 mm, Precisão Grade, U Style, Steel, X=80 mm, Y=40 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo U: parafuso colocado de baixo para cima
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]28 mm
[F1]M8 
[G2]15 mm
[J1]26 mm
[X] Dim80 mm
[Y]40 mm
[Y2]40 mm
Comprimento6000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Style NameU - Fixar parafusos de baixo para cima 
Tamanho do trilho (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight25.8 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?