521P25C6000

521P25C6000
521P25C6000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 6000 mm Long, Size: 25 mm, Precisão Grade, C Style, Steel, X=60 mm, Y=30 mm

US$ 0,76 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo C: parafuso colocado de cima para baixo, para uso com tiras de cobertura (acessório RCS)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]14 mm
[J1]22.7 mm
[S3]M6 
[X] Dim60 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Comprimento6000 mm