521H45C6000

521H45C6000
521H45C6000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 6000 mm Long, Size: 45 mm, Alta precisão Grade, C Style, Steel, X=105 mm, Y=60 mm

US$ 0,82 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo C: parafuso colocado de cima para baixo, para uso com tiras de cobertura (acessório RCS)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]45 mm
[F1]14 mm
[F2]20 mm
[G2]22 mm
[J1]37 mm
[S3]M12 
[X] Dim105 mm
[Y]60 mm
[Y2]60 mm
Comprimento6000 mm