521H30UD6000

521H30UD6000

Trilho de esferas da Série 500, 30mm, Alto, Aparafusar de baixo para cima, Liga de aço de cromo fino denso

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$6240.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vida útil prolongada de lubrificação como resultado de bolsas de graxa embutidas no caminho de recirculação
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson AccuGlide

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[B1] 28.000,0 mm (±0.05)
[F1] 9.000,0 mm
[G2] 14.500,0 mm
[J1] 26.000,0 mm
[S3] M8
[X] 80.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Estilo de trilho Aparafusar de baixo para cima
Tamanho 30
Comprimento de trilho 6.000,0 mm (236,22 in)
Classe de precisão Alto
Material Liga de aço de cromo fino denso
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 25,800 kg (56,879 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?