521H20ADRL3000

521H20ADRL3000
521H20ADRL3000

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 3000 mm Long, Size: 20 mm, Alta precisão Grade, A Style, Steel with Thin Dense Chrome plating, X=60 mm, Y=30 mm

each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo A: parafuso colocado de cima para baixo
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]20 mm
[F1]5.8 mm
[F2]10 mm
[G2]11.5 mm
[J1]19 mm
[S3]M5 
[X] Dim60 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Comprimento3000 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerEsfera 
Carriage/Rail/AssemblyTrilho 
GradeAlta precisão 
MaterialSteel with Thin Dense Chrome plating 
Número UPC662486794974 
Option (D)D - Galvanização em cromo duro 
Style NameA - Padrão 
Tamanho do trilho (nominal)20 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight6.6 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?