521H15CDRL1500

521H15CDRL1500
521H15CDRL1500

Profile Rail, 500 Series Esfera Trilho, 1500 mm Long, Size: 15 mm, Alta precisão Grade, C Style, Steel with Thin Dense Chrome plating, X=60 mm, Y=30 mm

US$ 1.279,69 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tipo C: parafuso colocado de cima para baixo, para uso com tiras de cobertura (acessório RCS)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[B1]15 mm
[F1]4.5 mm
[F2]8 mm
[G2]9.5 mm
[J1]15.7 mm
[S3]M4 
[X] Dim60 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Comprimento1500 mm