512U65D2ES1

512U65D2ES1

Carro de transporte de rolos da Série 500, 65mm, Estreito longo, Ultraprecisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Lubrificação de compensação em protetores de extremidade,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$3249.45 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 90.000,0 mm
[B] 126.000,0 mm
[B2] 31.500,0 mm
[G] 20.000,0 mm
[J] 76.000,0 mm
[L] 251.000,0 mm
[L1] 120.000,0 mm
[L3] 201.000,0 mm
[M1] 13.000,0 mm
[N] 76.000,0 mm
[O] 15.000,0 mm
[S2] M16

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 65
Classe de precisão Ultraprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 10,400 kg (22,928 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 11.640 N·m (8.585 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 9.980 N·m (7.361 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 295.000 N (66.319 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 14.317 N·m (10.560 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 12.275 N·m (9.054 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 362.850 N (81.572 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 20.912 N·m (15.424 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 17.930 N·m (13.224 lbf·ft)
Classificação de carga estática 530.000 N (119.149 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?