512U55B2NC

512U55B2NC
512U55B2NC

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 55 mm, Ultra precisão Grade, B Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, Reservatório de óleo, grampos de acoplamento metálico com molas Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±5 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Comprimento do carregador205.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]162 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diâmetro do rolo6 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Option (ExtendedNC 
Options ExtendedReservatório de óleo, grampos de acoplamento metálico com molas 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameB - Bloco longo padrão 
Tamanho do trilho (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight6.8 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade180500 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade222000 N
Classificação de carga estática324000 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade4872 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade5993 Nm
Classificação do momento da guinada estática8745 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade4872 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade5993 Nm
Classificação do momento de arremesso estático8745 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade5919 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade7280 Nm
Classificação do momento do rolo estático10624 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?