512U55A1N

512U55A1N
512U55A1N

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 55 mm, Ultra precisão Grade, A Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Reservatório de óleo Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±5 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Comprimento do carregador163.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]120 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diâmetro do rolo6 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeUltra precisão 
MaterialSteel 
Option (Extended
Options ExtendedReservatório de óleo 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameA - Bloco padrão 
Tamanho do trilho (nominal)55 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight5 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade131900 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade162200 N
Classificação de carga estática237000 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade2637 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade3244 Nm
Classificação do momento da guinada estática6650 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade2637 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade3244 Nm
Classificação do momento de arremesso estático6650 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade4325 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade5320 Nm
Classificação do momento do rolo estático7771 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?