512U45B1ES4

512U45B1ES4

Carro de transporte de rolos da Série 500, 45mm, Padrão de comprimento, Ultraprecisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, ES1 + canais de lubrificação individual,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1541.41 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 11.000,0 mm
[G2] 21.000,0 mm
[J] 50.000,0 mm
[L] 172.500,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 135.000,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 30.500,0 mm
[S2] M12

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte B - Padrão de comprimento
Tamanho 45
Classe de precisão Ultraprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 4,300 kg (9,480 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 3.527 N·m (2.601 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 2.874 N·m (2.120 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 127.800 N (28.731 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 4.338 N·m (3.200 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 3.535 N·m (2.607 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 157.194 N (35.339 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 6.333 N·m (4.671 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 5.161 N·m (3.807 lbf·ft)
Classificação de carga estática 229.500 N (51.594 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?