512U25C1NC

512U25C1NC

Carro de transporte de rolos da Série 500, 25mm, Estreito, Ultraprecisão, Aproximadamente 0,03 C, Preload, Reservatório de óleo adicional,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1189.95 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
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
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 40.000,0 mm
[B] 48.000,0 mm
[B2] 12.500,0 mm
[G] 9.000,0 mm
[J] 33.500,0 mm
[L] 106.400,0 mm
[L1] 35.000,0 mm
[L3] 57.000,0 mm
[M1] 9.500,0 mm
[N] 35.000,0 mm
[O] 7.500,0 mm
[S2] M6

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte C - Estreito
Tamanho 25
Classe de precisão Ultraprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 0,626 kg (1,380 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 408 N·m (301 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 265 N·m (195 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 265 N·m (195 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 27.700 N (6.227 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 502 N·m (370 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 326 N·m (240 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 326 N·m (240 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 34.071 N (7.659 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 733 N·m (541 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 476 N·m (351 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 476 N·m (351 lbf·ft)
Classificação de carga estática 49.800 N (11.195 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?