512S55A3C

512S55A3C

Carro de transporte de rolos da Série 500, 55mm, Padrão, Superprecisão, Aproximadamente 0,13 C, Preload,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1378.24 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 70.000,0 mm
[B] 140.000,0 mm
[B2] 43.500,0 mm
[F] 12.500,0 mm
[F3] 20.000,0 mm
[G] 18.000,0 mm
[G1] 13.500,0 mm
[G2] 26.000,0 mm
[J] 57.000,0 mm
[L] 163.500,0 mm
[L1] 95.000,0 mm
[L2] 70.000,0 mm
[L3] 120.000,0 mm
[M1] 9.000,0 mm
[N] 116.000,0 mm
[O] 12.000,0 mm
[P] 34.500,0 mm
[S2] M14