512S55A1G1

512S55A1G1
512S55A1G1

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 55 mm, Super precisão Grade, A Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, G1 - Engraxado com Krytox® GPL227


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±10 μm 
[B]140 mm
[B2]43.5 mm
[F]12.5 mm
[F3]20 mm
[G]18 mm
[G1]13.5 mm
[J]57 mm
[L] Comprimento do carregador163.5 mm
[L1]95 mm
[L2]70 mm
[L3]120 mm
[M1]9 mm
[N]116 mm
[O]12 mm
[P]34.5 mm
[S2]M14 
Diâmetro do rolo6 mm