512S45D1NC

512S45D1NC
512S45D1NC

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 45 mm, Super precisão Grade, D Style, 1 - Aproximadamente 0,03 C Preload, Steel, Reservatório de óleo, grampos de acoplamento metálico com molas Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem70 mm
[A] Tolerância±10 μm 
[B]86 mm
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60 mm
[L] Comprimento do carregador172.5 mm
[L1]80 mm
[L3]135 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]10 mm
[S2]M10 
Diâmetro do rolo5 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeSuper precisão 
MaterialSteel 
Option (ExtendedNC 
Options ExtendedReservatório de óleo, grampos de acoplamento metálico com molas 
Preload1 - Aproximadamente 0,03 C 
Style NameD - Reduzir bloco longo 
Tamanho do trilho (nominal)45 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade127800 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade157200 N
Classificação de carga estática229500 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade2874 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade3535 Nm
Classificação do momento da guinada estática5161 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade2874 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade3535 Nm
Classificação do momento de arremesso estático5161 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade3527 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade4338 Nm
Classificação do momento do rolo estático6333 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?