512S45A2N

512S45A2N

Carro de transporte de rolos da Série 500, 45mm, Padrão, Superprecisão, Aproximadamente 0,08 C, Preload, Reservatório de óleo adicional,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1341.49 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 60.000,0 mm
[B] 120.000,0 mm
[B2] 37.500,0 mm
[F] 10.500,0 mm
[F3] 18.000,0 mm
[G] 15.000,0 mm
[G1] 11.000,0 mm
[G2] 21.000,0 mm
[J] 50.000,0 mm
[L] 175.500,0 mm
[L1] 80.000,0 mm
[L2] 60.000,0 mm
[L3] 104.000,0 mm
[M1] 8.000,0 mm
[N] 100.000,0 mm
[O] 10.000,0 mm
[P] 30.500,0 mm
[S2] M12

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 45
Classe de precisão Superprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,08 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 3,312 kg (7,302 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 2.577 N·m (1.901 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 1.556 N·m (1.148 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 93.400 N (20.997 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 3.170 N·m (2.338 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.914 N·m (1.412 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 114.882 N (25.827 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 4.621 N·m (3.408 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.790 N·m (2.058 lbf·ft)
Classificação de carga estática 167.500 N (37.655 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?