512S45A2ES1

512S45A2ES1
512S45A2ES1

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 45 mm, Super precisão Grade, A Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, ES1 - Orifício de bucha de 6 mm + encaixe deslizante


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem60 mm
[A] Tolerância±10 μm 
[B]120 mm
[B2]37.5 mm
[F]10.5 mm
[F3]18 mm
[G]15 mm
[G1]11 mm
[J]50 mm
[L] Comprimento do carregador137.5 mm
[L1]80 mm
[L2]60 mm
[L3]104 mm
[M1]8 mm
[N]100 mm
[O]10 mm
[P]30.5 mm
[S2]M12 
Diâmetro do rolo5 mm