512S35D3ES2

512S35D3ES2

Carro de transporte de rolos da Série 500, 35mm, Estreito longo, Superprecisão, Aproximadamente 0,13 C, Preload, Lubrificação lateral em protetores de extremidade,

Tempo de avanço:  7 Days Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$861.98 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Capacidades de carga líderes do setor
  • Alta rigidez de trás para a frente, com quatro trilhos com rodízios
  • Trilhos retilíneos graças às avançadas tecnologias de retífica
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas
  • Vários estilos e tamanhos de carros de transporte disponíveis
  • Vedações modulares modificáveis em campo no local
  • Opções de carros de transporte e trilhos do estoque para entrega curta
  • Personalização com oferta de acessórios expandida
  • Substitui Thomson Accumax

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 55.000,0 mm
[B] 70.000,0 mm
[B2] 18.000,0 mm
[G] 12.000,0 mm
[J] 47.000,0 mm
[L] 136.000,0 mm
[L1] 72.000,0 mm
[L3] 103.000,0 mm
[M1] 14.000,0 mm
[N] 50.000,0 mm
[O] 8.000,0 mm
[S2] M8

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Rolo
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte D - Estreito longo
Tamanho 35
Classe de precisão Superprecisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aproximadamente 0,13 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Temperatura mínima -40 °C (-40 °F)
Peso 2,000 kg (4,409 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 1.537 N·m (1.134 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 1.232 N·m (909 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 1.232 N·m (909 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 71.500 N (16.074 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 1.891 N·m (1.395 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 1.515 N·m (1.117 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 1.515 N·m (1.117 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 87.945 N (19.771 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 2.762 N·m (2.037 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 2.214 N·m (1.633 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 2.214 N·m (1.633 lbf·ft)
Classificação de carga estática 128.500 N (28.888 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?