512S35B2ZC

512S35B2ZC
512S35B2ZC

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 35 mm, Super precisão Grade, B Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, Raspador metálico, grampos de acoplamento metálico com mola Option


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem48 mm
[A] Tolerância±10 μm 
[B]100 mm
[B2]33 mm
[F]8.5 mm
[F3]15 mm
[G]12 mm
[G1]10 mm
[J]40 mm
[L] Comprimento do carregador136 mm
[L1]62 mm
[L2]52 mm
[L3]103 mm
[M1]7 mm
[N]82 mm
[O]8 mm
[P]23 mm
[S2]M10 
Diâmetro do rolo4.5 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradeSuper precisão 
MaterialSteel 
Option (ExtendedZC 
Options ExtendedRaspador metálico, grampos de acoplamento metálico com mola 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameB - Bloco longo padrão 
Tamanho do trilho (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight2.2 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade71500 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade87900 N
Classificação de carga estática128500 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade1232 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade1515 Nm
Classificação do momento da guinada estática2214 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade1232 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade1515 Nm
Classificação do momento de arremesso estático2214 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade1537 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade1891 Nm
Classificação do momento do rolo estático2762 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?