512P65D2G2

512P65D2G2
512P65D2G2

Profile Rail, 500 Series Rolo Carro de transporte, Size: 65 mm, Precisão Grade, D Style, 2 - Aproximadamente 0,08 C Preload, Steel, G2 - Engraxado com Mobilux® EP2


  • Smooth, quiet movement through patented insert molded recirculation paths and optimized geometries.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
  • Instalação simples e maior precisão com trilhos sem juntas de até 6 metros.
  • Movimento suave e silencioso graças aos percursos de recirculação moldados e inseridos e às geometrias otimizadas.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Altura da montagem90 mm
[A] Tolerância±20 μm 
[B]126 mm
[B2]31.5 mm
[G]20 mm
[J]76 mm
[L] Comprimento do carregador251 mm
[L1]120 mm
[L3]201 mm
[M1]13 mm
[N]76 mm
[O]15 mm
[S2]M16 
Diâmetro do rolo7 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Ball/RollerRolo 
Carriage/Rail/AssemblyCarro de transporte 
GradePrecisão 
MaterialSteel 
Option (G1/G2/G3)G2 - Engraxado com Mobilux® EP2 
Preload2 - Aproximadamente 0,08 C 
Style NameD - Reduzir bloco longo 
Tamanho do trilho (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight10 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima50 m/s²
Classificação de carga dinâmica a 100 km de velocidade295000 N
Classificação de carga dinâmica a 50 km de velocidade362900 N
Classificação de carga estática530000 N
Classificação do momento da guinada dinâmica a 100 km de velocidade9980 Nm
Classificação do momento da guinada dinâmica a 50 km de velocidade12300 Nm
Classificação do momento da guinada estática17930 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 100 km de velocidade9980 Nm
Classificação do momento de arremesso dinâmico a 50 km de velocidade12300 Nm
Classificação do momento de arremesso estático17930 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 100 km de velocidade11640 Nm
Classificação do momento do rolo dinâmico a 50 km de velocidade14320 Nm
Classificação do momento do rolo estático20912 Nm
Velocidade máxima3 m/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?